Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Schott-Verschraubungen
WMLO O-Lok - Gerader Schottstutzen
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Schott-Verschraubungen
WMLO O-Lok - Gerader Schottstutzen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O-Lok Gerader Schottstutzen 24WLO-WLNL-S
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellzeichen
ERMETO
Zusatzinformation
INFO
Werkstoffauswahl
WERKSTOFF
Rohr A.D.
ROHRAD [mm]
Rohr A.D.
ROHRADZ [Zoll]
Gewinde UN/UNF-2A
T
Position der Mutter
POS [mm]
SW Stutzen
B [mm]
Bohrung
D [mm]
Gesamtlänge
GG [mm]
Länge
SS [mm]
Durchmesser Bund
W [mm]
Länge
WW [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4WLO-WLNL-S
PDF Link
Stahl
6
1/4
9/16-18
13.5
22.000
5.000
49.000
2.000
14.000
32.000
9999.99999
6WMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
8,1
5/16,3/8
11/16-16
13.5
27.000
7.000
53.000
2.000
17.000
34.000
0.12800
8WMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
12
1/2
13/16-16
13.5
30.000
10.000
58.000
3.000
20.000
37.000
0.17400
10WMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
14,15,16
5/8
1-14
13.2
32.000
13.000
67.000
3.000
25.000
41.000
0.26900
12WMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
18,2
3/4
1 3/16-12
12.7
38.000
16.000
69.000
3.000
30.000
42.000
0.38400
16WMLOWLNMLS
PDF Link
Stahl
22,25
1
1 7/16-12
13
46.000
21.000
70.000
3.000
36.000
42.000
0.50914
20WLO-WLNL-S
PDF Link
Stahl
28,30,32
11/4
1 11/16-12
13
51.000
26.000
70.000
2.000
43.000
42.000
9999.99999
24WLO-WLNL-S
PDF Link
Stahl
35,38
11/2
2-12
13
60.000
32.000
70.000
2.000
51.000
42.000
9999.99999
4WMLOWLNMLSS
PDF Link
Edelstahl
6
1/4
9/16-18
13.5
22.000
5.000
49.000
2.000
14.000
32.000
0.07600
6WMLOWLNMLSS
PDF Link
Edelstahl
8,1
5/16,3/8
11/16-16
13.5
27.000
7.000
53.000
2.000
17.000
34.000
0.14700
8WMLOWLNMLSS
PDF Link
Edelstahl
12
1/2
13/16-16
13.5
30.000
10.000
58.000
3.000
20.000
37.000
0.19100
10WMLOWLNMLSS
PDF Link
Edelstahl
14,15,16
5/8
1-14
13.2
32.000
13.000
67.000
3.000
25.000
41.000
0.29000
12WMLOWLNMLSS
PDF Link
Edelstahl
18,2
3/4
1 3/16-12
12.7
38.000
16.000
69.000
3.000
30.000
42.000
0.35864
16WMLOWLNMLSS
PDF Link
Edelstahl
22,25
1
1 7/16-12
13
46.000
21.000
70.000
3.000
36.000
42.000
0.50000
20WMLOWLNMLSS
PDF Link
Edelstahl
28,30,32
11/4
1 11/16-12
13
51.000
26.000
70.000
2.000
43.000
42.000
0.58178
24WMLOWLNMLSS
PDF Link
Edelstahl
35,38
11/2
2-12
13
60.000
32.000
70.000
2.000
51.000
42.000
0.79225
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Parker
- WMLO O-Lok
Bestellnummer
24WLO-WLNL-S
Kurztext
Gerader Schottstutzen
Letzte Änderung
29.02.2024 08:54:56
Einheit
Schlagworte
Schottstutzen
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-56-01-06 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 10.1
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 6.2
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 6.1
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 6.0
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)
ECLASS 5.1
27-30-21-02 Rohrverschraubung (Hydraulik)